- Artikel-Nummer:
- DK 7466.735
- Ausführung
- gelocht
- Produktbeschreibung
- Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme.
- Nutzen
- Befestigungsbolzen bzw. Befestigungsschienen in der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar
- Montagebohrung für Griffe vorhanden
- Einsatzgebiete
- Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19˝)-Aufnahme
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Geräteboden, gelocht
2 St. Befestigungsschiene - Einbaumöglichkeiten
- Festeinbau: Geräteboden, 50 kg mit Befestigungsbolzen an Montage-Chassis
- Festeinbau: Geräteboden, 100 kg mit Befestigungsschienen an Montage-Chassis
- Tiefenvariabel: Geräteboden mit Teleskopschienen an Montage-Chassis
- Belastbarkeit
- 100 kg Flächenlast
- Montagehinweis
- Für die innere Montageebene werden zusätzlich zwei System-Chassis benötigt
- Hinweis
- Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 100 mm
- Abmessung
- Breite: 471 mm
Höhe: 45 mm
Tiefe: 700 mm - Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
TS IT
Breite: 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 8,812 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177233270
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Geräteboden, zur Rahmenbefestigung, 1000 N, BHT: 471x45x700 mm, für Schrankbreite: 600 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Zusätzliche Anleitung
Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke
Geräteböden in 2 mm starker Stahlblechausführung, zum Einbau in 600 mm
breite Netzwerkschränke. Zur Vermeidung von
Wärmestaus sind die Geräteböden gelocht. Die Geräteböden können mit
maximal 100 kg belastet werden. Die Geräteböden
sind in Netzwerkschränken mit DIN-Maßrasterung im 25 mm Raster
höhenverstellbar, in Netzwerkschränken mit Aluminium-Rahmenkonstrukti
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Abmessungen: BxT 471 x 700 mm
Geräteböden in 2 mm starker Stahlblechausführung, zum Einbau in 600 mm
breite Netzwerkschränke. Zur Vermeidung von
Wärmestaus sind die Geräteböden gelocht. Die Geräteböden können mit
maximal 100 kg belastet werden. Die Geräteböden
sind in Netzwerkschränken mit DIN-Maßrasterung im 25 mm Raster
höhenverstellbar, in Netzwerkschränken mit Aluminium-Rahmenkonstrukti
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Abmessungen: BxT 471 x 700 mm