- Artikel-Nummer:
- DK 7464.035
- Ausführung
- gelocht
- Produktbeschreibung
- Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme.
- Nutzen
- Befestigungsbolzen bzw. Befestigungsschienen in der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar
- Montagebohrung für Griffe vorhanden
- Einsatzgebiete
- Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19˝)-Aufnahme
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Geräteboden, gelocht
2 St. Befestigungsschiene - Einbaumöglichkeiten
- Festeinbau: Geräteboden, 50 kg mit Befestigungsbolzen an Montage-Chassis
- Festeinbau: Geräteboden, 100 kg mit Befestigungsschienen an Montage-Chassis
- Tiefenvariabel: Geräteboden mit Teleskopschienen an Montage-Chassis
- Belastbarkeit
- 100 kg Flächenlast
- Montagehinweis
- Für die innere Montageebene werden zusätzlich zwei System-Chassis benötigt
- Hinweis
- Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 100 mm
- Abmessung
- Breite: 471 mm
Höhe: 45 mm
Tiefe: 400 mm - Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
TS IT
Breite: 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,348 kg
- Bruttogewicht
- 5,629 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165977
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Geräteboden, zur Rahmenbefestigung, 1000 N, BHT: 471x45x400 mm, für Schrankbreite: 600 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Zusätzliche Anleitung
Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke
Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke
Ausführung: max. Belastung 100 kg
Geräteböden, BxT 471 x 400 mm, in 2 mm starker Stahlblechausführung; zum
Einbau in 600 mm breite Netzwerkschränke.
Zur Vermeidung von Wärmestaus sind die Geräteböden gelocht. Die
Geräteböden können mit maximal 100 kg belastet werden.
Die Geräteboöden sind in Netzwerkschränken mit DIN-Maßrasterung im 25 mm
Raster höhenverstellbar, in Netzwerkschränken
mit Aluminium-Rahmenkonstruktion stufenlos höhenverstellbar.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Abmessungen: BxT 471 x 400 mm
Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke
Ausführung: max. Belastung 100 kg
Geräteböden, BxT 471 x 400 mm, in 2 mm starker Stahlblechausführung; zum
Einbau in 600 mm breite Netzwerkschränke.
Zur Vermeidung von Wärmestaus sind die Geräteböden gelocht. Die
Geräteböden können mit maximal 100 kg belastet werden.
Die Geräteboöden sind in Netzwerkschränken mit DIN-Maßrasterung im 25 mm
Raster höhenverstellbar, in Netzwerkschränken
mit Aluminium-Rahmenkonstruktion stufenlos höhenverstellbar.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Abmessungen: BxT 471 x 400 mm