- Artikel-Nummer:
- DK 7463.100
- Ausführung
- E-2000 Duplex = 6 Einbauplätze
- Produktbeschreibung
- Für den individuellen Ausbau der LWL-Kleinverteiler stehen verschiedene Patch-Panels unterschiedlichen Steckertyps zur Verfügung.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Patch-Panel
Inkl. Befestigungsmaterial - Anzahl Patch-Panels je Gehäuse (max.)
- 2
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Für LWL-Kupplung
- SC
- E-2000
- E-2000-Duplex
- Anzahl der Einbauplätze
- Single: Duplex: 12
6 - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 0,192 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177187153
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeschreibung
- DK Patch-Panel, für LWL-Kleinverteiler, 12/6 x Typ: SC, E-2000, E-2000-Duplex, Stahlblech, RAL 7035
Patch-Panel SC, für 7451
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035