- Artikel-Nummer:
- DK 7462.000
- Produktbeschreibung
- Für den individuellen Ausbau der LWL-Kleinverteiler stehen verschiedene Patch-Panels unterschiedlichen Steckertyps zur Verfügung.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Patch-Panel
Inkl. Befestigungsmaterial - Anzahl Patch-Panels je Gehäuse (max.)
- 2
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Für LWL-Kupplung
- ST
- Anzahl der Einbauplätze
- Single: 12
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 0,17 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177130746
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeschreibung
- DK Patch-Panel, für LWL-Kleinverteiler, 12 x Typ: ST, Stahlblech, RAL 7035
Patch-Panel für LWL-Kleinverteiler aus Polycarbonat
Zum Einbau von 12 ST-Kupplungen in einen LWL-Kleinverteiler aus
Polycarbonat.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung RAL 7032
Zum Einbau von 12 ST-Kupplungen in einen LWL-Kleinverteiler aus
Polycarbonat.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung RAL 7032