- Artikel-Nummer:
- DK 7402.000
- Produktbeschreibung
- Zur Unterstützung schwerer Einbauten im Data Rack. Der vormontierte Befestigungsabstand 350 mm der beiden Montageebenen des Data Rack entspricht genau dem Befestigungsmaß der Gleitschienen. Alternativ lassen sich zur Aufnahme der Komponenten auch Geräteböden zur Befestigung an einer Montageebene einsetzen. Diese gibt es als Festeinbau sowie als ausziehbare Variante.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Belastbarkeit
- 500 N, statisch
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19" - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 1,072 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177187177
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeschreibung
- DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen, für Data Rack, Stahlblech, verzinkt
Gleitschienen für DR mit 2 Bef.ebenen
Die durchgängige Gleitschiene dient der
Unterstützung schwerer Einbauten im Data Rack.
Das Befestigungsmaß der Gleitschienen ist so
gewählt, daß sie sich mit 500 mm tiefen,
zölligen Geräteböden kombinieren lassen.
Befestigungsabstand der zölligen Ebenen 350 mm.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Die durchgängige Gleitschiene dient der
Unterstützung schwerer Einbauten im Data Rack.
Das Befestigungsmaß der Gleitschienen ist so
gewählt, daß sie sich mit 500 mm tiefen,
zölligen Geräteböden kombinieren lassen.
Befestigungsabstand der zölligen Ebenen 350 mm.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert