Data Rack

Artikel-Nummer: DK 7400.000

Data Rack für optimale Zugänglichkeit von allen Seiten bei Montage und Installation sowie große Beweglichkeit bei Einsatz der Doppel-Lenkrollen.

Artikel-Nummer:
DK 7400.000
Material
Profilrahmen, Sockel: Stahlblech
Füße: Zink-Druckguss
Farbe
Profilrahmen, Sockel: RAL 7035
Blende, Füße: RAL 5018
Lieferumfang
Verwindungssteifer Profilrahmen mit 482,6 mm (19")-Lochung
Stabiler Sockel mit integrierten Füßen mit der Möglichkeit zur Bodenverankerung ohne Fußblenden
Montagezubehör
Abmessung
Breite: 550 mm
Höhe: 1.900 mm
Tiefe: 750 mm
Höheneinheiten
40 HE
Abstand zur zweiten Befestigungsebene, 50 mm Raster
150 ‐ 350 mm
Rastermaß zwischen den Befestigungsebenen
50 mm
Belastbarkeit der 19"-Ebenen
1.500 N
Hinweis
Zweite Befestigungsebene separat bestellen
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
19,8 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177129979
ETIM 7.0
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Produktbeschreibung
DK Verteilerrahmen Data Rack, Verwindungssteifer Profilrahmen zur Aufnahme, oder Befestigung von 482,6 mm (19")-Komponenten, 40 HE, BHT: 550x1899,5x750 mm
482,6 mm (19")-Gestell, 40 HE

verwindungssteifer Profilrahmen, verschweißt, aus 2
mm Stahlblech, mit integrierter 482,6 mm (19")-Lochung
sowie Rund- und Vierkantlochungen im 44,45 mm (HE-Raster)
zur Aufnahme von Verkabelungssystemen und 482,6 mm (19")-Komponenten.
Das Gestell ist auf einem
gekantetem Stahlblechsockel mit Zink-Druckguss-Füßen
im Raster von 50 mm tiefenverstellbar. Der Sockel
bietet die Aufnahmemöglichkeit einer zweiten 482,6 mm
(19")-Befestigungsebene, eine Möglichkeit zur
Bodenverankerung und Befestigungsmöglichkeiten für
Nivellierfüße und Rollen. Unbegrenzt anreihbar
Material: Stahlblech Lackierung: RAL 7035 Maße:
Gestellhöhe 1900 mm, 40 HE, Sockel: BxT: 550 x 750 mm