Data Rack

Artikel-Nummer: DK 7396.000

Data Rack für optimale Zugänglichkeit von allen Seiten bei Montage und Installation sowie große Beweglichkeit bei Einsatz der Doppel-Lenkrollen.

Artikel-Nummer:
DK 7396.000
Material
Profilrahmen, Sockel: Stahlblech
Füße: Zink-Druckguss
Farbe
Profilrahmen, Sockel: RAL 7035
Blende, Füße: RAL 5018
Lieferumfang
Verwindungssteifer Profilrahmen mit 482,6 mm (19")-Lochung
Stabiler Sockel mit integrierten Füßen mit der Möglichkeit zur Bodenverankerung ohne Fußblenden
Montagezubehör
Abmessung
Breite: 550 mm
Höhe: 1.722 mm
Tiefe: 750 mm
Höheneinheiten
36 HE
Abstand zur zweiten Befestigungsebene, 50 mm Raster
150 ‐ 350 mm
Rastermaß zwischen den Befestigungsebenen
50 mm
Belastbarkeit der 19"-Ebenen
1.500 N
Hinweis
Zweite Befestigungsebene separat bestellen
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
18,65 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177129894
ETIM 7.0
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Produktbeschreibung
DK Verteilerrahmen Data Rack, Verwindungssteifer Profilrahmen zur Aufnahme, oder Befestigung von 482,6 mm (19")-Komponenten, 36 HE, BHT: 550x1721,8x750 mm
482,6 mm (19")-Gestell, 36 HE

482,6 mm (19")-Gestell, 36 HE verwindungssteifer
Profilrahmen, verschweißt, aus 2 mm Stahlblech, mit
integrierter 482,6 mm (19")-Lochung sowie Rund- und Vierkantlochungen im
im 44,45 mm (HE-Raster)
zur Aufnahme von Verkabelungssystemen und 482,6 mm (19")Komponenten. Das
Gestell ist auf einem gekantetem
Stahlblechsockel mit Zink-Druckguss-Füßen im Raster
von 50 mm tiefenverstellbar. Der Sockel bietet die Aufnahmemöglichkeit
einer zweiten 482,6 mm (19")Befestigungsebene, eine Möglichkeit zur
Bodenverankerung und Befestigungsmöglichkeiten
für Nivellierfüße und Rollen. Unbegrenzt anreihbar
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Maße: Gestellhöhe 1722 mm, 36 HE,
Sockel: BxT: 550 x 750 mm