Data Rack

Artikel-Nummer: DK 7391.000

Data Rack für optimale Zugänglichkeit von allen Seiten bei Montage und Installation sowie große Beweglichkeit bei Einsatz der Doppel-Lenkrollen.

Artikel-Nummer:
DK 7391.000
Material
Profilrahmen, Sockel: Stahlblech
Füße: Zink-Druckguss
Grundfarbe
RAL 7035
Farbe
Profilrahmen, Sockel: RAL 7035
Blende, Füße: RAL 5018
Lieferumfang
Verwindungssteifer Profilrahmen mit 482,6 mm (19")-Lochung
Stabiler Sockel mit integrierten Füßen mit der Möglichkeit zur Bodenverankerung ohne Fußblenden
Montagezubehör
Abmessung
Breite: 550 mm
Höhe: 1.500 mm
Tiefe: 750 mm
Höheneinheiten
31 HE
Höheneinheiten
31 HE
Abstand zur zweiten Befestigungsebene, 50 mm Raster
150 ‐ 350 mm
Rastermaß zwischen den Befestigungsebenen
50 mm
Belastbarkeit der 19"-Ebenen
1.500 N
Hinweis
Zweite Befestigungsebene separat bestellen
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
16,781 kg
Bruttogewicht
17,664 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
67,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177129795
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Produktbeschreibung
DK Verteilerrahmen Data Rack, Verwindungssteifer Profilrahmen zur Aufnahme, oder Befestigung von 482,6 mm (19")-Komponenten, 31 HE, BHT: 550x1499,5x750 mm
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
482,6 mm (19")-Gestell, 31 HE

Verwindungssteifer Profilrahmen, verschweißt, aus 2 mm
Stahlblech, mit integrierter 482,6 mm (19")-Lochung sowie
Rund- und Vierkantlochungen im 44,45 mm (HE-Raster)
zur Aufnahme von Verkabelungssystemen und 482,6 mm (19")
-Komponenten. Das Gestell ist auf einem gekantetem
Stahlblechsockel mit Zink-Druckguss-Füßen im Raster von
50 mm tiefenverstellbar. Der Sockel bietet die
Aufnahmemöglichkeit einer zweiten 482,6 mm (19")
-Befestigungsebene, eine Möglichkeit zur
Bodenverankerung und Befestigungsmöglichkeiten für
Nivellierfüße und Rollen. Unbegrenzt anreihbar
Material: Stahlblech Lackierung: RAL 7035 Maße:
Gestellhöhe 1500 mm, 31 HE, Sockel: BxT: 550 x 750 mm