CMC III Verlängerungskabel für Sensorkabel

Artikel-Nummer: DK 7320.814

Zur Verlängerung der Sensorkabel.

Artikel-Nummer:
DK 7320.814
Produktbeschreibung
Um Kabelverbindungen zu CMC-TC Sensoren sowie CMC III Online-Komfortgriff VX zu verlängern und als Anschlusskabel für den CMC III Zugangssensor 7030.128 für einen Sensor oder eine Sensorreihe.
Einsatzgebiete
Verlängerung von Sensorkabeln
Länge
1 m
Abmessung
Länge: 1 m
Schnittstellen/Anschlüsse
Stecker (Typ): RJ12
Buchse (Typ): RJ12
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0,08 kg
Bruttogewicht
0,09 kg
Zolltarifnummer
85444290
EAN
4028177420786
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
DK Verlängerungskabel, Zur Kabelverlängerung von CMC III Sensoren, und FCS-Lüftern, Anschlusskabel Länge: 1 m, mit RJ12 Stecker und Buchse
RJ 12 Verlängerung für 24 V DC Lüfter

Die Lüfter (7320.812) sind mit einem
Anschlußkabel ausgestattet. Sollte diese
Länge nicht zur Verbindung ausreichen,
kann die Leitung mit der Set enthalten
RJ 12 Kupplung verlängert werden.

Technische Daten:

Kupplung: RJ 12-Buchsen 6/6 beidseitig
Anschlusskabel: Länge 1 m, RJ 12-Stecker
6/6 beidseitig
Temperatureinsatzbereich: +5°C bis +45°C

VE = 2 Stück