- Artikel-Nummer:
- DK 7320.700
- Ausführung
- Ergoform-S Griff
- Produktbeschreibung
- Zur Steuerung und Überwachung über eine zentrale Steuereinheit vom Typ CMC III und IoT Interface.
- Nutzen
- Autarke Zutrittsverwaltung und Freigabe des Griffs mittels Zahlencode und Transponderkarte
- Verwaltung der Berechtigungen und Remote-Öffnung über das Netzwerk
- Integrierte Weboberfläche und Anbindung an zentrale Mangementsysteme über die Steuereinheit
- Protokollierung aller Türöffnungen mit Zeitstempel
- Einsatzgebiete
- Zentrale Zutrittsverwaltung über das Netzwerk ohne Schlüssel oder Schließsystem
- Alleinstehende Netzwerkschränke mit sensiblen IT-Systemen
- Rechenzentren mit erhöhten Sicherheitsanforderungen oder Colocation-/Hosting-Anwendungen
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anschlusskabel (3 m) mit RJ 12-Stecker
- Verriegelungstyp
- Elektromagnetisch
- Bemessungsstrom max.
- 100 mA
- Anzahl Teilnehmer je IoT Interface (max.)
- 16
- Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)
- 2
- Anzahl Teilnehmer PU (max.)
- 16
- Anzahl Teilnehmer pro PDU Anmerkung
- Max. 5 Stück bei Energieversorgung über PoE
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...40 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,828 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177367470
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- DK CMC III Griff, elektromagnetisch, Ergoform-S-Griff mit Master-Key-Funktion für TE, Zugangssteuerung über CMC III Processing Unit, Mit Positionssensor zur Überwachung des Handgriffs, RAL 7035
Ergoform-S-Griff mit el.magn. Verriegelung für CMC-TC
Ergoform-S-Griff mit el. magnet. Verriegelung
für CMC-TC für FR, PS, TC, VR, TE. Mit Positions-
sensor zur Überwachung des Handgriffs und el.mag. Verriegelungseinheit
für die Zugangssteuerung.
Der Griff enthält eine integrierte Kennung zur
automatischen Einrichtung am CMC-TC und wird
an die Access Unit angeschlossen.
Technische Daten:
Bemessungsspannung: 24 V DC
Bemessungsstrom: max. 100 mA
Temperatur-Einsatzbereich: +5 °C ... +40 °C
VE = 1 St.
Ergoform-S-Griff mit el. magnet. Verriegelung
für CMC-TC für FR, PS, TC, VR, TE. Mit Positions-
sensor zur Überwachung des Handgriffs und el.mag. Verriegelungseinheit
für die Zugangssteuerung.
Der Griff enthält eine integrierte Kennung zur
automatischen Einrichtung am CMC-TC und wird
an die Access Unit angeschlossen.
Technische Daten:
Bemessungsspannung: 24 V DC
Bemessungsstrom: max. 100 mA
Temperatur-Einsatzbereich: +5 °C ... +40 °C
VE = 1 St.