- Artikel-Nummer:
- DK 7299.000
- Produktbeschreibung
- Zur Aufnahme von 482,6 mm (19")-Netzwerkkomponenten oder zur Befestigung von Geräteböden und Gleitschienen. Frontseitige 482,6 mm (19")-Profillochung, Lochmittenabstand 465 mm, rückseitig 470 mm, abgestimmt auf die Befestigung von Patch-Panels und Kabelführungsschienen. Die Befestigungsebene ist im Raster von 50 mm positionierbar. Minimaler Ebenenabstand 150 mm, maximaler Ebenenabstand 350 mm.
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- Profilrahmen: RAL 7035
Blende: RAL 5018 - Lieferumfang
- Verwindungssteifer Profilrahmen mit 482,6 mm (19")-Lochung
Montagezubehör - Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19" - Höheneinheiten
- 45 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 14,63 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177128859
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Zweite Befestigungsebene, Verwindungssteifer Profilrahmen zur Aufnahme, oder Befestigung von 482,6 mm (19")-Komponenten, für Data Rack, 45 HE
- Dokumentationen
- Anleitung
45 HE Befestigungsebene für 482,6 mm (19")-Gestell
45 HE Befestigungsebene für 482,6 mm (19")-Gestell
verwindungssteifer Profilrahmen, verschweißt,
aus 2 mm Stahlblech, mit integrierter 482,6 mm (19")
Lochung sowie Rund- und Vierkantlochungen
in 44,45 mm (HE-Raster). Die zusätzliche
Befestigungsebene wird auf dem gekantetem Stahl-
blechsockel eines 482,6 mm (19")-Gestells befestigt.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Höhe: 45 HE
45 HE Befestigungsebene für 482,6 mm (19")-Gestell
verwindungssteifer Profilrahmen, verschweißt,
aus 2 mm Stahlblech, mit integrierter 482,6 mm (19")
Lochung sowie Rund- und Vierkantlochungen
in 44,45 mm (HE-Raster). Die zusätzliche
Befestigungsebene wird auf dem gekantetem Stahl-
blechsockel eines 482,6 mm (19")-Gestells befestigt.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Höhe: 45 HE