- Artikel-Nummer:
- DK 7281.200
- Nutzen
- Platzsparende Schublade zur Aufnahme von 482,6 mm (19")-Tastaturen
- Voll auszugsfähig, mit Zugentlastung und scharniertem Kabelträger
- Frontseitig abschließbar
- Einsatzgebiete
- Zur Montage an zwei 19"-Befestigungsebenen
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Schlüssel
- Max. Tastaturabmessung (BxHxT)
- 420 x 40 x 220 mm
- Ebenenabstand
- 460 ‐ 800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4,88 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177390102
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Tastaturschublade, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen, 1 HE, abschließbar, Vollauszug,
Tastaturschublade 482,6 mm (19"), 1 HE
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Einbautiefe 427 mm
VE = 1 ST.
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Einbautiefe 427 mm
VE = 1 ST.