- Artikel-Nummer:
- DK 7246.420
- Produktbeschreibung
- Ermöglicht die schnelle und einfache Integration zusätzlicher Einbaufläche von 2 HE innerhalb eines Gehäuses durch die Befestigung am Schrankrahmen oder seitlich an den vorhandenen Profilschienen. Die flexible Langlochbefestigung der Winkel erlaubt es, das Abstandsmaß zwischen den beiden Einbauwinkeln frei zu wählen, so dass sich auch andere zöllige Befestigungsmaße realisieren lassen. Die zweite Lochreihe dient dem optionalen Aufbau weiterer Einbauflächen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungszubehör
- Höheneinheiten
- 2 HE
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 0,362 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177435735
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- DK Befestigungskit, für zöllige Einbaukomponenten, 2 HE, Stahlblech, verzinkt
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Befestigungskit 2HE für zöllige Einbaukomponenten
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert