Adapter, metrisch auf zöllig, 21"/19"

Artikel-Nummer: DK 7246.010

Zur Befestigung von zölligen Baugruppen an metrischen Profilschienen (535 mm) bzw. Aufbau von Mischsystemen.

Artikel-Nummer:
DK 7246.010
Produktbeschreibung
Zöllige Baugruppen können mit diesem Adapter an metrischen Profilschienen (535 mm) befestigt bzw. Mischsysteme aufgebaut werden.
Material
Aluminium-Strangpressprofil
Abmessung
Höhe: 2 SU
Höheneinheiten
1 HE
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
0,076 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177401884
ETIM 8
EC002625
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
DK Adapter metrisch auf zöllig, 21"/19", 1 HE, 2 SU, für metrische Profilschienen: 535 mm
Adapter metrisch/zöllig 2 SU auf 1 HE

Material: Aluminium-Strangpressprofil