Das Produkt läuft aus zum: 31.10.2021
- Artikel-Nummer:
- DK 7241.005
- Produktbeschreibung
- Die 482,6 mm (19")-Spleißbox dient zur Aufnahme von Spleißkassetten und kann in jedem Netzwerkverteiler mit 482,6 mm (19")-Aufnahme eingebaut und als LWL-Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden. Die variable Kassettenaufnahme erlaubt den verdrehsicheren Einbau aller gängigen Spleißkassetten. Der hintere Bereich der Spleißbox ist für die Kabeleinführung komplett offen, als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil. Die LWL-Kabel können mit Kabelbindern oder Kabelschellen befestigt werden. Die Spleißbox ist innerhalb der 482,6 mm (19")-Flansche in der Tiefe stufenlos bis 100 mm verstellbar. Außerdem kann die Spleißbox komplett aus den 482,6 mm (19")-Flanschen entnommen werden. Zwei Zugentlastungsklemmen sowie die Kabelführungsclipse für den Faservorrat ergeben eine systemgerechte Lösung für jede LWL-Verkabelung.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Spleißbox
Kabelführungsclips
Kassettenabdeckung
Befestigungszubehör für Patch-Panel - Anzahl Spleißkassetten max
- 2
- Hinweis
- Lieferung ohne Patch-Panels und Spleißkassetten
- Einbautiefe
- 302 mm
- Höheneinheiten
- 1 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 3,355 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177167049
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeschreibung
- DK LWL-Spleißbox, Zur Aufnahme von Spleißkassetten, ohne Auszug, tiefenverstellbar, 1 HE
LWL-Spleißbox 482,6 mm (19 Zoll)
-Montage, 1 HE
Die 482,6 mm (19")-Spleißbox dient zur Aufnahme von zwei
Spleißkassetten und kann in jedem Netzwerkschrank mit
482,6 mm (19")-Befestigungsmöglichkeit eingebaut und als
LWL-Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden.
Eine variable Kassettenaufnahme erlaubt den
verdrehsicheren Einbau aller gängigen Spleißkassetten.
Der hintere Bereich der Spleißbox ist für die
Kabeleinführung komplett offen, als Staubschutz dient
ein Gummiklemmprofil. Die LWL-Kabel können mit
Kabelbindern oder Kabelschellen befestigt werden. Die
Spleißbox ist innerhalb der 482,6 mm (19")-Flansche in
der Tiefe stufenlos bis 100 mm verstellbar. Die
Spleißbox kann komplett aus den 482,6 mm (19")-Flanschen
entnommen werden. Material: Stahlblech, lackiert in RAL
7035
Einbauhöhe: 1 HE
Einbautiefe: 345 mm
Die 482,6 mm (19")-Spleißbox dient zur Aufnahme von zwei
Spleißkassetten und kann in jedem Netzwerkschrank mit
482,6 mm (19")-Befestigungsmöglichkeit eingebaut und als
LWL-Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden.
Eine variable Kassettenaufnahme erlaubt den
verdrehsicheren Einbau aller gängigen Spleißkassetten.
Der hintere Bereich der Spleißbox ist für die
Kabeleinführung komplett offen, als Staubschutz dient
ein Gummiklemmprofil. Die LWL-Kabel können mit
Kabelbindern oder Kabelschellen befestigt werden. Die
Spleißbox ist innerhalb der 482,6 mm (19")-Flansche in
der Tiefe stufenlos bis 100 mm verstellbar. Die
Spleißbox kann komplett aus den 482,6 mm (19")-Flanschen
entnommen werden. Material: Stahlblech, lackiert in RAL
7035
Einbauhöhe: 1 HE
Einbautiefe: 345 mm