Anschlusskabel für PSM/PDU

Artikel-Nummer: DK 7200.217

Anschluss- und Verlängerungskabel mit verschiedenen Stecker-/Buchsen-Typen (Schuko/C19/C20).

Artikel-Nummer:
DK 7200.217
Ausführung
Verlängerungskabel
Produktbeschreibung
Anschluss- und Verlängerungskabel mit verschiedenen Stecker-/Buchsen-Typen (Schuko/C19/C20). PVC-Leitung 3-polig.
Stecker (Typ)
Kaltgerätestecker C20
Nennstrom (max.)
16 A
Abmessung
Länge: 1,8 m
Steckdosen
Kaltgerätebuchse C19
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,28 kg
Zolltarifnummer
85444290
EAN
4028177519244
ETIM 7.0
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeschreibung
DK Anschlusskabel, für PCU - Power Control Unit, L: 1,8 m, 110 - 230 V, 16 A, IEC 60 320: C19/C20
Anschlusskabel C19/C20-Ausführung

Mit C19-Stecker und C20-Stecker
3-polig.

Kabellänge 1,8 m