Geräteboden zur Rahmenbefestigung Schrankbreite 600 und 800 mm

Artikel-Nummer: DK 7186.035

Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme, Schrankbreite: 600 und 800 mm, Belastbarkeit: 50 kg / 100 kg.

Artikel-Nummer:
DK 7186.035
Ausführung
gelocht
Produktbeschreibung
Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme.
Nutzen
Befestigungsbolzen bzw. Befestigungsschienen in der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar
Montagebohrung für Griffe vorhanden
Einsatzgebiete
Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19˝)-Aufnahme
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Geräteboden, gelocht
4 St. Befestigungsbolzen
Einbaumöglichkeiten
Festeinbau: Geräteboden, 50 kg mit Befestigungsbolzen an Montage-Chassis
Festeinbau: Geräteboden, 100 kg mit Befestigungsschienen an Montage-Chassis
Tiefenvariabel: Geräteboden mit Teleskopschienen an Montage-Chassis
Belastbarkeit
50 kg Flächenlast
Montagehinweis
Für die innere Montageebene werden zusätzlich zwei System-Chassis benötigt
Hinweis
Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 100 mm
Abmessung
Breite: 671 mm
Höhe: 29 mm
Tiefe: 600 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
TS IT
Breite: 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,795 kg
Bruttogewicht
5,047 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177165861
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Geräteboden, Zur Rahmenbefestigung, 500 N, BHT: 671x29x600 mm, gelocht
Dokumentationen
Anleitung
Zusätzliche Anleitung
Geräteboden für 800 mm breite Netzwerkschränke

Geräteboden aus 1.5 mm Stahlblech, für Netzwerkschränke mit einer Breite von 800 mm. Der Geräteboden besitzt Lochungen
zur Vermeidung von Wärmestauungen und kann mit maximal 50 kg belastet werden. Der Geräteböden ist in Netzwerkschränken
mit DIN-Maßrasterung im 25 mm Raster höhenverstellbar, in Netzwerkschränken mit Aluminium-Rahmenkonstruktion stufenlos

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Abmessungen: BxT 671 x 600 mm