- Artikel-Nummer:
- DK 7185.035
- Ausführung
- gelocht
- Produktbeschreibung
- Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme.
- Nutzen
- Befestigungsbolzen bzw. Befestigungsschienen in der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar
- Montagebohrung für Griffe vorhanden
- Einsatzgebiete
- Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19˝)-Aufnahme
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Geräteboden, gelocht
4 St. Befestigungsbolzen - Einbaumöglichkeiten
- Festeinbau: Geräteboden, 50 kg mit Befestigungsbolzen an Montage-Chassis
- Festeinbau: Geräteboden, 100 kg mit Befestigungsschienen an Montage-Chassis
- Tiefenvariabel: Geräteboden mit Teleskopschienen an Montage-Chassis
- Belastbarkeit
- 50 kg Flächenlast
- Montagehinweis
- Für die innere Montageebene werden zusätzlich zwei System-Chassis benötigt
- Hinweis
- Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 100 mm
- Abmessung
- Breite: 671 mm
Höhe: 29 mm
Tiefe: 500 mm - Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
TS IT
Breite: 800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4,144 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165854
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Geräteboden, Zur Rahmenbefestigung, 500 N, BHT: 671x29x500 mm, gelocht
- Dokumentationen
- Anleitung
- Zusätzliche Anleitung
Geräteboden für 800 mm breite Netzwerkschränke
Geräteboden aus 1.5 mm Stahlblech, für Netzwerkschränke mit einer Breite
von 800 mm. Der Geräteboden besitzt Lochungen
zur Vermeidung von Wärmestauungen und kann mit maximal 50 kg belastet
werden. Der Geräteböden ist in Netzwerkschränken
mit DIN-Maßrasterung im 25 mm Raster höhenverstellbar, in
Netzwerkschränken mit Aluminium-Rahmenkonstruktion stufenlos
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Abmessungen: BxT 671 x 500 mm
Geräteboden aus 1.5 mm Stahlblech, für Netzwerkschränke mit einer Breite
von 800 mm. Der Geräteboden besitzt Lochungen
zur Vermeidung von Wärmestauungen und kann mit maximal 50 kg belastet
werden. Der Geräteböden ist in Netzwerkschränken
mit DIN-Maßrasterung im 25 mm Raster höhenverstellbar, in
Netzwerkschränken mit Aluminium-Rahmenkonstruktion stufenlos
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Abmessungen: BxT 671 x 500 mm