Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.10.2021
Patch-Panel für LWL-Spleißbox, abschließbar
Artikel-Nummer: DK 7178.535
Es stehen 5 verschiedene LWL-Panele für verschiedene Kupplungstypen zu Verfügung. Je nach gewählter Variante und Grundgröße des Panels unterscheiden sich die Anzahl der Einbauplätze je Panel.
- Artikel-Nummer:
- DK 7178.535
- Produktbeschreibung
- Für die Spleißboxen stehen mehrere Panels mit entsprechenden Ausbrüchen für den Einbau von Single oder Duplex LWL-Kupplungen zur Auswahl.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Anzahl der Einbauplätze
- 20
- Für LWL-Kupplung
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC
- LC-Duplex
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Für E-2000 Duplex stehen nur die Hälfte der Einbauplätze zur Verfügung.
- Höheneinheiten
- 1 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,302 kg
- CFP/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur CFP-Klasse
- Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177166851
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeschreibung
- DK Patch-Panel, für LWL-Spleißbox, abschließbar, 1 HE, für E-2000/E-2000 Duplex, SC, LC-Duplex Kupplungen, Max. Einbauplätze: 20
Patch-Panel für LWL-Spleißbox 1 HE
zum Einbau von 20 Europa 2000, SC-Kupplungen oder 10 E
2000-Duplex-Kupplungen incl. Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme von
Kabelabfangvorrichtungen.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
zum Einbau von 20 Europa 2000, SC-Kupplungen oder 10 E
2000-Duplex-Kupplungen incl. Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme von
Kabelabfangvorrichtungen.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035