- Artikel-Nummer:
- DK 7166.735
- Ausführung
- gelocht
- Produktbeschreibung
- Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme.
- Nutzen
- Befestigungsbolzen bzw. Befestigungsschienen in der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar
- Montagebohrung für Griffe vorhanden
- Einsatzgebiete
- Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19˝)-Aufnahme
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Geräteboden, gelocht
4 St. Befestigungsbolzen - Einbaumöglichkeiten
- Festeinbau: Geräteboden, 50 kg mit Befestigungsbolzen an Montage-Chassis
- Festeinbau: Geräteboden, 100 kg mit Befestigungsschienen an Montage-Chassis
- Tiefenvariabel: Geräteboden mit Teleskopschienen an Montage-Chassis
- Belastbarkeit
- 50 kg Flächenlast
- Montagehinweis
- Für die innere Montageebene werden zusätzlich zwei System-Chassis benötigt
- Hinweis
- Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 100 mm
- Abmessung
- Breite: 471 mm
Höhe: 29 mm
Tiefe: 700 mm - Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
TS IT
Breite: 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4,088 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177221383
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Geräteboden, Zur Rahmenbefestigung, 500 N, BHT: 471x29x700 mm, gelocht
- Dokumentationen
- Anleitung
- Zusätzliche Anleitung
Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke
Geräteböden aus 1.5 mm Stahlblech, für Netz-
werkschränke mit einer Breite von 600 mm.
Der Geräteboden besitzt Lochungen zur Ver-
meidung von Wärmestauungen und kann mit maximal
50 kg belastet werden. Der Geräteböden ist in
Netzwerkschränken mit DIN-Maßrasterung im 25
mm Raster höhenverstellbar, in Netzwerk-
schränken mit Aluminium-Rahmenkonstruktion
stufenlos.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035.
Abmessungen: BxT 471 x 700 mm
Geräteböden aus 1.5 mm Stahlblech, für Netz-
werkschränke mit einer Breite von 600 mm.
Der Geräteboden besitzt Lochungen zur Ver-
meidung von Wärmestauungen und kann mit maximal
50 kg belastet werden. Der Geräteböden ist in
Netzwerkschränken mit DIN-Maßrasterung im 25
mm Raster höhenverstellbar, in Netzwerk-
schränken mit Aluminium-Rahmenkonstruktion
stufenlos.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035.
Abmessungen: BxT 471 x 700 mm