- Artikel-Nummer:
- DK 7166.035
- Ausführung
- gelocht
- Produktbeschreibung
- Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme.
- Nutzen
- Befestigungsbolzen bzw. Befestigungsschienen in der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar
- Montagebohrung für Griffe vorhanden
- Einsatzgebiete
- Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19˝)-Aufnahme
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Geräteboden, gelocht
4 St. Befestigungsbolzen - Einbaumöglichkeiten
- Festeinbau: Geräteboden, 50 kg mit Befestigungsbolzen an Montage-Chassis
- Festeinbau: Geräteboden, 100 kg mit Befestigungsschienen an Montage-Chassis
- Tiefenvariabel: Geräteboden mit Teleskopschienen an Montage-Chassis
- Belastbarkeit
- 50 kg Flächenlast
- Montagehinweis
- Für die innere Montageebene werden zusätzlich zwei System-Chassis benötigt
- Hinweis
- Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 100 mm
- Abmessung
- Breite: 471 mm
Höhe: 29 mm
Tiefe: 600 mm - Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
TS IT
Breite: 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 3,833 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165816
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Geräteboden, Zur Rahmenbefestigung, 500 N, BHT: 471x29x600 mm, gelocht
- Dokumentationen
- Anleitung
- Zusätzliche Anleitung
Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke
Geräteböden, BxT: 471 x 600 mm, aus 1,5 mm
Stahlblech, für Netzwerkschränke mit einer
Breite von 600 mm. Der Geräteboden besitzt
Lochungen zur Vermeidung von Wärmestauungen
und kann mit maximal 50 kg belastet werden.
Der Geräteboden ist in Netzwerkschränken mit
DIN-Maßrasterung im 25 mm Raster höhenver-
stellbar, in Netzwerkschränken mit Aluminium-
Rahmenkonstruktion
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035.
Abmessungen BxT: 471 x 600 mm
Geräteböden, BxT: 471 x 600 mm, aus 1,5 mm
Stahlblech, für Netzwerkschränke mit einer
Breite von 600 mm. Der Geräteboden besitzt
Lochungen zur Vermeidung von Wärmestauungen
und kann mit maximal 50 kg belastet werden.
Der Geräteboden ist in Netzwerkschränken mit
DIN-Maßrasterung im 25 mm Raster höhenver-
stellbar, in Netzwerkschränken mit Aluminium-
Rahmenkonstruktion
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035.
Abmessungen BxT: 471 x 600 mm