- Artikel-Nummer:
- DK 7159.017
- Produktbeschreibung
- Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.
- Material
- Panel: Stahlblech
Bügel: Kunststoff UL 94-V0
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Rangierpanel
Kabelführungsbügel (lose beigelegt)
- Hinweis
- Bei den Maßangaben handelt es sich um Außenabmessungen.
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Höheneinheiten
- 1 HE
- Bügelabmessungen
- Bügeltiefe: 70 mm
Bügelhöhe: 44 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,48 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177164161
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
-
DK Rangierpanel, mit Kunststoffbügeln, 1 HE, BHT: 482,6 mm (19")x44x70 mm, Stahlblech, RAL 9005