Kabelführungsbügel

Artikel-Nummer: DK 7111.000

Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.

Artikel-Nummer:
DK 7111.000
Produktbeschreibung
Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.
Material
Stahl
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 65 mm
Tiefe: 125 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
0,8 kg
Bruttogewicht
0,899 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177124905
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
DK Kabelführungsbügel, Zur seitlichen Kabelführung, am 482,6 mm (19")-Montagerahmen, oder 482,6 mm (19")-Profilschienen, HxT: 65x125 mm
Dokumentationen
Einlegezettel
Kabelführungsbügel chromatiert

Inkl. Arretierungsblech und Befestigungszubehör
Material: Stahl, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (H x T): 65 mm x 125 mm