Kabelschelle für C-Profilschiene, Kombischiene

Artikel-Nummer: DK 7078.000

Zur Befestigung der Kabel an der C-Profilschiene.

Artikel-Nummer:
DK 7078.000
Ausführung
für Kabeldurchmesser 12 – 18 mm
Produktbeschreibung
Zur Befestigung der Kabel an der C-Profilschiene.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Kunststoff-Gegenwanne
Min. Kabeldurchmesser
12 mm
Max. Kabeldurchmesser
18 mm
Verpackungseinheit
25 Stück
Nettogewicht
0,875 kg
Bruttogewicht
0,974 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73182900
EAN
4028177124110
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Produktbeschreibung
DK Kabelschellen, für Kabeldurchmesser Ø: 12 - 18 mm
Kabelschellen 12 - 18 mm

Zur Befestigung der Kabel an einer C-Profilschiene. Für
Kabeldurchmesser 12 - 18 mm.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert,
mit Kunststoff-Gegenwanne.