Klettverschluss

Artikel-Nummer: DK 7072.240

Durch den Klettverschluss können befestigte Kabelstränge problemlos gelöst, einzelne Kabel hinzugefügt oder entfernt werden, ideal für empfindliche Datenkabel (LWL/Cu).

Artikel-Nummer:
DK 7072.240
Produktbeschreibung
Durch den Klettverschluss können befestigte Kabelstränge problemlos gelöst werden, einzelne Kabel können hinzugefügt oder entfernt werden. Ideal für empfindliche Datenkabel (LWL/Cu), das Eindrücken des Kabelmantels wird vermieden. Zusätzlich kann der Klettverschluss an der System-Rundlochung verschraubt oder mit Schnellverbinder befestigt werden.
Farbe
Schwarz
Lieferumfang
Inkl. Schnellverbinder
Abmessung
Breite: 20 mm
Länge: 300 mm
Max. Kabeldurchmesser
90 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
0,04 kg
Bruttogewicht
0,054 kg
Zolltarifnummer
39191019
EAN
4028177147911
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
DK Klettverschluss, BxL:: 20x300 mm, für Ø: 90 mm, schwarz
Dokumentationen
Einlegezettel
Klettverschluss zur Kabelführung max. Kabeldurchmesser 90 mm

Der Klettverschluss wird an Kabelabfangschienen,
C-Profilschienen, Systemschienen oder am Gehäuserahmen
befestigt. Am
25 mm DIN-Maßraster kann der Klettverschluß mittels
einer Blechschraube verschraubt werden. Der
Klettverschluß nimmt
Kabelstränge bis zu einem Durchmesser von 90 mm auf,
einzelne Kabel können problemlos gelöst oder
hinzugefügt werden.

Länge des Klettverschlusses: 300 mm
Max. Kabeldurchmesser: 90 mm