- Artikel-Nummer:
- DK 7066.000
- Produktbeschreibung
- Fest eingebaute Geräteböden können auch nachträglich leicht zum Vollauszug umgerüstet werden. Hierzu werden die vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausführung) gegen die Teleskopschienen ausgetauscht.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Passend für Gerätebodentiefe
- 600 mm
- Belastbarkeit
- 100 kg
- Hinweis
- In der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar und arretierbar.
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 3,67 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177123892
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Teleskopschienen für Geräteboden, Zur Montage am TS 8 Schrankrahmen, 1000 N, für Gerätebodentiefe: 600 mm, für 25 mm Raster
- Dokumentationen
- Anleitung
Teleskopschienen für 600 mm tiefe Geräteböden
Teleskopschienen für 600 mm tiefe Geräteböden
Ausführung: max. Belastung bis 100 kg
Die Teleskopschienen werden zwischen dem Einbausatz und einem 600 mm tiefen Geräteboden eingebaut. Die Teleskopschienen
können bis maximal 100 kg belastet werden und sind zweifach arretierbar.
Material: Stahlblech, verzinkt
Für Gerätebodentiefe: 600 mm
Teleskopschienen für 600 mm tiefe Geräteböden
Ausführung: max. Belastung bis 100 kg
Die Teleskopschienen werden zwischen dem Einbausatz und einem 600 mm tiefen Geräteboden eingebaut. Die Teleskopschienen
können bis maximal 100 kg belastet werden und sind zweifach arretierbar.
Material: Stahlblech, verzinkt
Für Gerätebodentiefe: 600 mm