- Artikel-Nummer:
- DK 7063.752
- Produktbeschreibung
- Zur direkten Befestigung an der 482,6 mm (19")-Systemlochung der Befestigungsprofile. Die Gleitschienen werden jeweils auf die benötigte Länge ausgezogen und zwischen der vorderen und hinteren Montageebene am 19"-Raster befestigt.
- Nutzen
- Kein HE Verlust
- Durch die dünne Auflagefläche von nur ca. 0,8 mm Stärke wird in der Regel eine Überschreitung des HE-Rasters vermieden, insofern die Komponenten eine max. Höhe von 43,5 mm nicht überschreiten. Dadurch können auch mehrere Geräte ohne Versatz problemlos übereinander angeordnet werden.
- Einsatzgebiete
- Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Zur Befestigung zwischen der vorderen und hinteren 19"-Montageebene
- Belastbarkeit
- 20 kg statische Last
- Hinweis
- Effektive Auflagefläche je Seite 30 mm
- Auflagefläche
- Breite: 30 mm
- Ebenenabstand
- 550 ‐ 750 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 2,958 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625457
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- DK Gleitschiene, Zur Befestigung zwischen der vorderen und hinteren, 482,6 mm (19")-Montageebene, Auflagefläche Breite: 30 mm, 1 HE, tiefenvariabel, 200 N, statisch
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Gleitschienen, tiefenvariabel, 1 HE
für Server- und Netzwerkschränke mit zwei zölligen
Montageebenen, ohne zusätzlichen HE Verlust, wenn
die Komponenten eine max. Höhe von 43,5 mm nicht
überschreiten. Zur Befestigung sowohl an verkröpften
als auch L-förmigen Profilschienen und 482,6 mm (19")
- Montagerahmen. Die Gleitschienen werden
jeweils auf die benötigte Länge ausgezogen und
zwischen der vorderen und hinteren Montageebene am
482,6 mm (19")-Raster befestigt.
482,6 mm (19")Ebenenabstand:
550 - 750 mm
Belastbarkeit:
20 kg statische Last
Material:
Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Lieferumfang:
VE = 2 St.
Inkl. Befestigungsmaterial
für Server- und Netzwerkschränke mit zwei zölligen
Montageebenen, ohne zusätzlichen HE Verlust, wenn
die Komponenten eine max. Höhe von 43,5 mm nicht
überschreiten. Zur Befestigung sowohl an verkröpften
als auch L-förmigen Profilschienen und 482,6 mm (19")
- Montagerahmen. Die Gleitschienen werden
jeweils auf die benötigte Länge ausgezogen und
zwischen der vorderen und hinteren Montageebene am
482,6 mm (19")-Raster befestigt.
482,6 mm (19")Ebenenabstand:
550 - 750 mm
Belastbarkeit:
20 kg statische Last
Material:
Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Lieferumfang:
VE = 2 St.
Inkl. Befestigungsmaterial