Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel für VX IT, TE

Artikel-Nummer: DK 7063.750

Für Server- und Netzwerkschränke mit zwei zölligen Montageebenen, zur Befestigung an verkröpften und L-förmigen Profilschienen, 482,6 mm (19˝)-Montagerahmen und am TE, ausziehbar.

Artikel-Nummer:
DK 7063.750
Produktbeschreibung
Zur direkten Befestigung an der 482,6 mm (19")-Systemlochung der Befestigungsprofile. Die Gleitschienen werden jeweils auf die benötigte Länge ausgezogen und zwischen der vorderen und hinteren Montageebene am 19"-Raster befestigt.
Nutzen
Kein HE Verlust
Durch die dünne Auflagefläche von nur ca. 0,8 mm Stärke wird in der Regel eine Überschreitung des HE-Rasters vermieden, insofern die Komponenten eine max. Höhe von 43,5 mm nicht überschreiten. Dadurch können auch mehrere Geräte ohne Versatz problemlos übereinander angeordnet werden.
Einsatzgebiete
Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Zur Befestigung zwischen der vorderen und hinteren 19"-Montageebene
Belastbarkeit
20 kg statische Last
Hinweis
Effektive Auflagefläche je Seite 30 mm
Auflagefläche
Breite: 30 mm
Ebenenabstand
390 ‐ 550 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1,8 kg
Bruttogewicht
1,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177625440
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
DK Gleitschiene, Zur Befestigung zwischen der vorderen und hinteren, 482,6 mm (19")-Montageebene, Auflagefläche Breite: 30 mm, 1 HE, tiefenvariabel, 200 N, statisch
Dokumentationen
Einlegezettel
Gleitschienen, tiefenvariabel, 1 HE

für Server- und Netzwerkschränke mit zwei zölligen
Montageebenen, ohne zusätzlichen HE Verlust, wenn
die Komponenten eine max. Höhe von 43,5 mm nicht
überschreiten. Zur Befestigung sowohl an verkröpften
als auch L-förmigen Profilschienen und 482,6 mm (19")
- Montagerahmen. Die Gleitschienen werden
jeweils auf die benötigte Länge ausgezogen und
zwischen der vorderen und hinteren Montageebene am
482,6 mm (19")-Raster befestigt.

482,6 mm (19")-Ebenenabstand:
390 - 550 mm

Belastbarkeit:
20 kg statische Last

Material:
Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Lieferumfang:
VE = 2 St.
Inkl. Befestigungsmaterial