- Artikel-Nummer:
- DK 7050.035
- Produktbeschreibung
- Zur Aufnahme von LSA-Trägersystemen innerhalb der 482,6 mm (19˝)-Montageebene.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Tiefe: 98,5 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1,204 kg
- Bruttogewicht
- 1,38 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177166233
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Aufnahme-System für LSA-Einbausatz, Zur Aufnahme von LSA-Trägersystemen, innerhalb der 482,6 mm (19?)-Montageebene, 2 HE, T: 98,5 mm
LSA-Einbausatz RAL 7035
Einbau in die Schrankbreite
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessung (B x H x T): 482,6 mm x 89 mm (2 HE) x 985 mm
Einbau in die Schrankbreite
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessung (B x H x T): 482,6 mm x 89 mm (2 HE) x 985 mm