Das Produkt läuft aus zum: 01.04.2024
- Artikel-Nummer:
- VX_IT 7030.284
- Ausführung
- Sichtscheibe mit Einscheiben-Sicherheitsglas
Federdämpfer zur Klappenöffnung
Magnete zum Fixieren der Klappen
Klappen sind im stromlosen Zustand geöffnet
mit Stahlblechtür
zweiteilig, vertikal geteilt, mit Entlüftungsklappen
Rahmen: Stahlblech - Produktbeschreibung
- Mit integrierten Entlüftungsklappen für eine automatische Öffnungsfunktion im Alarmfall oder bei Stromausfall. Die Sichttür für das Automatic Door Opening System ersetzt die Standard-Tür des VX IT.
- Nutzen
- Remote-Steuerung CMC III System möglich
- Hohe Sicherheit durch Einsatz von Einscheiben-Sicherheitsglas, getönt
- Hohe Stabilität durch Kombination der Entlüftungsklappen mit Türrohrrahmen
- Die Entlüftungsklappen ragen nur 200 mm in den Fluchtweg
- Keine Anpassung des Verschluss-Systems notwendig
- Manuelle Öffnung der Türen hat keinen Einfluss auf die Entlüftungsklappen
- Automatisches Öffnen der Entlüftungsklappen bei Stromausfall
- Technische Daten
- Aufbau der Entlüftungsklappe nach außen: 200 mm (im geöffneten Zustand)
- Aufbau der Mechanik nach innen: 52,5 mm
- Türanschlag: rechts (für einteilige Türen von rechts auf links wechselbar)
- Anschlusskabel ab Türanschlag: 2,5 m
- Funktionsweise
- Ansteuerung über CMC III Door Control Modul (DCM)
- Integrierte vertikale Entlüftungsklappen werden im Notfall – bei Ausfall des Kühlsystems oder Auslösen einer Löschanlage – automatisch mechanisch geöffnet
- Abhängig von Raumvolumen und Temperatur wird die Luft des Raums für eine Notkühlung genutzt oder das Löschgas kann direkt in die IT-Schränke strömen
- Es müssen immer die Front- und die Rücktüren des ADO-Systems verwendet werden
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Tür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
- Bei DC
- 0,78 A
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.200 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20 bei geschlossenen Entlüftungsklappen
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177925960
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- 2-teilige Stahlblechtür VX IT (ADO), BxH 600x2200, RAL7035
- Dokumentationen
- Anleitung