CMC III Processing Units

Artikel-Nummer: DK 7030.000

Die Processing Unit ist die zentrale Einheit des Überwachungssystems CMC III. Es können bis zu 32/16 externe Sensoren / CAN-Bus Anschlusseinheiten angebunden werden. Die Units können über Ethernet an das Datennetzwerk angebunden werden, über Web / USB konfiguriert werden, Alarme über einen Email-Server versenden und mit SNMP an das Netzwerk Management System eines Unternehmens angebunden werden.

Artikel-Nummer:
DK 7030.000
Produktbeschreibung
Zentrale Einheit des Überwachungssystems CMC III. Zusätzlich zu den integrierten Sensoren können bis zu 32/4 externe Sensoren/CAN-Bus Anschlusseinheiten angebunden werden.
Nutzen
Hohe Verfügbarkeit durch redundante Energieversorgung.
Kostenoptimierung durch optimierte Raumausnutzung und Anschlusstechnik.
Hohe Flexibilität durch modulares System.
Hohe Sicherheit durch permanente Überwachung der physikalischen Schrankumgebungen.
Einsatzgebiete
Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
Funktionsweise
Zentrale Überwachungseinheit für das CMC III System.
Sammelt Messdaten und alarmiert Netzwerk-Management-Systeme oder Leitstände bei Überschreitung frei einstellbarer Grenzwerte.
Regelt automatisch Aktoren und steuert Remote-Ausgänge.
Ausführung
Piezo Signalgeber zur akustischen Information
Zeitfunktion durch Echtzeituhr mit NTP
Material
Kunststoff
Oberfläche
Front: glatt
Gehäuse: Struktur
Farbe
Gehäuse: RAL 7035
Front: RAL 9005
Lieferumfang
Grundsystem
Temperaturfühler inkl. Anschlusskabel (beigelegt)
Infrarot-Zugangssensor (integriert)
Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen
Infrarotzugangs-Sensor
Ja
Integrierter Temperatursensor
Ja
Schnittstellen Bus-System
2 x RJ45 CAN-Bus
Alarm-Relais-Ausgang
Klemme bis 1,5 mm² (max. 24 V DC/1 A)
Schnittstellen
Mini USB
1 x USB
SD Speicherkarten-Slot (max. 32 GB)
2 digitale Eingänge
Mobile Webseite
Für Android und Windows Phone
Netzwerk-Schnittstelle
Ethernet nach IEEE 802.3 über 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
Schnittstelle USV
Klemme
Buchse
PoE (Power over Ethernet)
Serielle Schnittstelle
RJ12
Schnittstelle Streaming
Axis-Netzwerk-Kamera mit VAPIX® Version 3
Anzahl Sensoren (max.)
32
Hinweis
Für erhöhte Netzwerksicherheit sind unverschlüsselte Protokolle deaktivierbar
LED-Anzeigen (Rückseite)
Netzwerk-Status
LED-Anzeigen (Vorderseite)
Status
Protokolle
TCP/IPv4
TCP/IPv6
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Telnet
SSH
FTP
SFTP mit SSL
HTTP
HTTPS mit SSL
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Radius
OPC-UA
Modbus/TCP
RS-232
Abmessung
Breite: 138 mm
Höhe: 40 mm
Tiefe: 132 mm
Betriebstemperaturbereich
0 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,62 kg
Zolltarifnummer
85311095
EAN
4028177659322
ETIM 8
EC002627
ETIM 7.0
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
DK CMC III Processing Unit, Zentrale Einheit des Überwachungssystems CMC III, Zur Überwachung der physikalischen Schrankumgebungen. BHT: 138x40x132 mm, CAN-Bus Anbindung von max. 32 Sensoren,
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
White Paper
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
Visio Shapes
Software
Selektor
Software
CMC III Processing Unit

7030.000
CMC III Processing Unit
VE = 1 Stück
Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005,
Gehäuse in RAL 7035. Das System überwacht IT-Racks, Schaltschränke oder
Räume. Die Unit ist die zentrale Einheit des Überwachungssystems CMC
III. Es können bis zu 32 Sensoren / CAN-Bus Anschlusseinheiten
angebunden werden. Die Unit kann über Ethernet an das Datennetzwerk
angebunden werden, über Web / USB konfiguriert werden, Alarme über einen
Email-Server versenden und mit SNMP an das Netzwerk Management System
eines Unternehmens angebunden werden. Für industrielle Anwendungen oder
für das Gebäudemanagement steht ein integrierter OPC-UA Server zur
Verfügung. Über diesen kann das Überwachungssystem CMC III an
Leitstands-Systeme angebunden werden.
Zur Energieversorgung stehen zwei 24V DC Anschlüsse, redundant
ausgelegt, zur Verfügung. Ebenso kann das System mit Power over Ethernet
versorgt werden. Über die Buskabel werden dann die angebundenen
CAN-Bus-Sensoren mit Energie versorgt.
Technische Daten:
BxHxT: 138 x 40 x 120+12Front mm
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 45 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
Schutzart: IP 30 nach EN 60 529
Max. CAN-Bus Sensoren: 32
CAN-Bus Buchsen RJ45: 2
Max. gesamte Leitungslänge für CAN-Bus: 2 x 50 m
Netzwerkschnittstelle (RJ 45):
Ethernet nach IEEE 802.3 über 10/100BaseT mit PoE
Protokolle: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH,
FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP
USB-Schnittstelle:
- Mini USB zur Systemeinstellung
- für USB-Stick zur Datenaufzeichnung
und SW-Updates bis 32 GB
Speicherkarten-Slot: SD-HC
bis zu 32 GB zur Datenaufzeichnung und SW-Updates
Seriell RS232 (RJ 12):
für Display- oder GSM- oder ISDN-Unit
Digitale Eingänge (Klemme): 2
Relais-Ausgang (Klemme): 1
Wechslerkontakt max. 24 V DC,1 A
Service / Resettaste: 1
Piezo-Signalgeber: 1
LED-Anzeige : OK/Warnung/Alarm/ Netzwerkstatus
Bemessungsspannung: 24 V DC
Redundante Energieeingänge: 3
(24 V DC-Buchse / -Klemme/ PoE)
Echtzeit Uhr: 24h energiegepuffert mit Kondensator
Userverwaltung: LDAP
Bedienoberfläche:
integrierter WEB-Server
Leitstands Anbindung:
integrierter OPC-UA Server
Integrierter Temperatursensor für Anwendungen im Luftstrom, optional mit
externem Fühler
Integriert: IR-Zugangssensor für bis zu 15 cm Abstand.
Beigelegt in der VE: Unit, Schnellanleitung, seitlicher und Hutschienen
Montagesatz z.B. Schrank mit Spezialprofil