- Artikel-Nummer:
- DK 7000.630
- Produktbeschreibung
- Steckdosenleiste 8-fach für Stecker-Typ Schuko (Typ F, CEE 7/4). Die Leiste kann am Schrankrahmen senkrecht oder im hinteren 482,6 mm (19")-Profil montiert werden. Im 482,6 mm (19")-Profil wird mehr Raum als 2 HE benötigt. Die Steckdosen sind in einem Winkel von 45° angeordnet, so können auch Winkelstecker einfach eingesetzt werden. Das Anschlusskabel ist in einem Klemmen-Schacht in der Leiste aufgelegt. Der Klemmen-Schacht ist mit einer separaten Abdeckung versehen und hat externe Klemmen für eine separate Erdung.
- Material
- Kunststoff
- Lieferumfang
- Anschlusskabel
Befestigungsschrauben
2 Fächerscheiben
Käfigmuttern M6, leitend
Muttern - Ausführung
- Ohne Schalter
- Steckdosen
- 8 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
- Länge Anschlussleitung
- 2 m
- Anschlusskabel (Typ)
- H05VV-F3G1,5 mit Aderendhülsen
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V AC, 50 Hz
- Nennspannung
- 230 V AC, 50 Hz
- Nennstrom (max.)
- 16 A
- Anschlussart (elektrisch)
- Aderendhülsen
- Einbaumöglichkeiten
- TE 7000, hinteres 482,6 mm (19")-Profil (> 2 HE)
- TE 7000, senkrecht im Rahmen
- Farbe Steckdosentopf
- Schwarz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,92 kg
- Bruttogewicht
- 1,026 kg
- Zolltarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177438569
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
- DK-TS Steckdosenleiste, Zur Montage am Schrankrahmen, senkrecht, oder im hinteren 482,6 mm (19")-Profil, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 8-fach, 230 V, 16 A
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
- Dokumentationen
- Einlegezettel
- Sicherheitshinweis
TE Steckdosenleiste 8 fach, Schuko
Die Steckdosenleiste mit 8 Stromabgängen mit
schwarzen Schuko, 230 V AC. Sie kann am TE-Rahmen
senkrecht oder im hinteren 482,6 mm (19")-Profil
montiert werden. Die Steckdosen sind in einem Winkel
von 45° angeordnet, so können auch Winkelstecker
einfach eingesetzt werden.
Die Steckdosenleiste mit 8 Stromabgängen mit
schwarzen Schuko, 230 V AC. Sie kann am TE-Rahmen
senkrecht oder im hinteren 482,6 mm (19")-Profil
montiert werden. Die Steckdosen sind in einem Winkel
von 45° angeordnet, so können auch Winkelstecker
einfach eingesetzt werden.