- Artikel-Nummer:
- IW 6902.980
- Einsatzgebiete
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7015
- Lieferumfang
- Inkl. 2 Teleskopschienen
- Belastbarkeit
- 30 kg Flächenlast, statisch
- Hinweis
- Für Schränke ohne Montageplatte
- Aufstellfläche
- Breite: 465 mm
Tiefe: 745 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
PC
IW
VX SE
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 9,1 kg
- CFP/VE (Cradle-to-Gate)
- 34,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur CFP-Klasse
- Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177289871
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
IW Geräteboden, ausziehbar, für TS, PC, IW, für Schranktiefe 800 mm