- Artikel-Nummer:
- IW 6902.950
- Produktbeschreibung
- Die Platz sparende Alternative anstelle Geräteböden zur Aufnahme von Tower-PCs (max. 20 kg). Zum Verschrauben am Türrohrrahmen von 600 mm breiten Schränken.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7015
- Lieferumfang
- Haltegurt
Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 445 mm
Höhe: 159 mm
Tiefe: 230 mm
- Belastbarkeit
- 20 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4,3 kg
- CFP/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur CFP-Klasse
- Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177438729
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
IW Industrial Workstation, Boden für Türrohrrahmen