- Artikel-Nummer:
- IW 6900.740
- Ausführung
- Arbeitsplatte, Tastaturschublade, Designtür, Rücktür
- Material
- Gehäuse, Tastaturschublade, Designtür, Rücktür: Stahlblech
Arbeitsplatte: Spanplatte (beidseitig mit Kunststoff (Umleimer) laminiert)
- Oberfläche
- Gehäuse: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- Dekor-Blenden: RAL 7015
Gehäuse, Arbeitsplatte: RAL 7035
Umleimer Arbeitsplatte: RAL 7015
- Lieferumfang
- Gehäuse seitlich geschlossen
Bodenbleche, dreigeteilt
Nivellierfüße
Arbeitsplatte, Tastaturschublade, Designtür, Rücktür
Arbeitsplatte, BxHxT 610 x 38 x 645 mm
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.000 mm
Tiefe: 645 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54
- Abmessung mit Arbeitsplatte
- Breite: 610 mm
Höhe: 1.043 mm
Tiefe: 645 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 74 kg
- EAN
- 4028177968547
- ETIM 8
- EC002502
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeschreibung
-
IW Industrial Workstation, Gehäuse, BHT: 600x1000x645 mm, mit Arbeitsplatte, Tastaturschublade, Designtür an Frontseite, Rücktür