Standpulte TP

Artikel-Nummer: TP 6740.600

Einteiliges Standpult zum Bedienen und Überwachen, mit großer Montageplatte und hoher Schutzart IP 55 in vier verschiedenen Breiten. Für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgt das AX Schlossschild, für eine einfache Kabelführung sind die zweigeteilten Bodenbleche bereits im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nummer:
TP 6740.600
Material
Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse, hinten und seitlich geschlossen
Tür bzw. Doppeltür vorne, mit Stangenverschluss
Montageplatte
Deckel hinten scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch, rechts manuell
Bodenbleche
Abmessung
Breite: 1.000 mm
Höhe: 975 mm
Tiefe: 400 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
930 mm x 900 mm
Tiefe oben
500 mm
Tiefe unten
400 mm
Anzahl Türen
2
IK-Code
IK08
Hinweis
Als Montagehilfe für das Sockel-System VX, neue Ausführung, kann das Gleitelement VX 5051.172 verwendet werden
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 12
Abmessung
Breite: 1.000 mm
Höhe: 975 mm
Tiefe oben: 500 mm
Tiefe unten: 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
85 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177959941
ETIM 8
EC000784
ETIM 7.0
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeschreibung
TP Standpult, BHT1: 1000x975x400/T2: 500 mm, Stahlblech
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail