TP Aluminiumleiste

Artikel-Nummer: TP 6731.120

Verhindert ein Abrutschen von Schaltplänen etc.

Artikel-Nummer:
TP 6731.120
Produktbeschreibung
Zum nachträglichen Anbau an TP Mittel- und Oberteile sowie Standpulte.
Einsatzgebiete
TP dreiteilig/zweiteilig
Standpulte TP
An alle Schaltschränke/Deckel mit 20 mm Abkanthöhe anbaubar (Blechstärke max. 2 mm)
Material
Aluminium-Strangpressprofil
Abdeckkappen: Kunststoff
Oberfläche
Aluminium-Strangpressprofil: natur eloxiert
Farbe
Abdeckkappen: RAL 7035
Länge
1.750 mm
Einbaumöglichkeiten
Für andere Abmessungen einfach ablängbar
3 x Breite 600 mm
2 x Breite 800 mm
1 x Breite 1000 mm + 1 x Breite 600 mm
1 x Breite 1200 mm
1 x Breite 1600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,847 kg
Bruttogewicht
0,947 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177662513
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
TP Aluminiumleiste, L: 1750 mm
Dokumentationen
Einlegezettel