Abschlussplatte für Pult-System CX

Artikel-Nummer: CX 6730.840

Zum Verschließen der Dachöffnung von Pultunterteilen und Pultmittelteilen CX.

Artikel-Nummer:
CX 6730.840
Produktbeschreibung
Zum Verschließen der kompletten Dachöffnung bei Solo-Einsatz der CX Pult-Systeme.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: Pultmittelteil CX
Breite: = 1.600 mm
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
7,3 kg
Bruttogewicht
7,42 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177983434
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeschreibung
CX Abschlussplatte, für CX Pultmittelteil, für B: 1600 mm, Stahlblech
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung