- Artikel-Nummer:
- TP 6730.340
- Produktbeschreibung
- Zur einfachen Montage an vorzumontierenden Befestigungsschrauben.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Pultober- und -mittelteil an Systemschienen für den Innenausbau
- Pultunterteil seitlich an in der Tiefe montierten System-Chassis oder Montagestegen
- Andere Schaltschränke an Schienen mit Lochungen im 25 mm-Raster
- Hinweis
- Anreihen durch seitliches Verschrauben möglich
- Maximale Einbaubreite für Teilmontageplatten = Pultbreite minus 100 mm
- Bei TP wird zusätzlich die Schiene für Innenausbau TP benötigt
- Abmessung
- Breite: 700 mm
Höhe: 437 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TP
TS
VX SE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6,455 kg
- Bruttogewicht
- 6,795 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177559417
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeschreibung
-
TP Teilmontageplatten, einhängbar, für TS, SE, TP, BH: 700x437 mm