Abschlussplatte für TP

Artikel-Nummer: CM 6730.110

Als Deckel eines TP Unterteils.

Artikel-Nummer:
CM 6730.110
Produktbeschreibung
Zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung bei CM oder der kompletten Dachöffnung bei Solo-Einsatz der TopPult Unterteile.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 24,5 mm
Passend für
Gehäusetyp: TP Unterteile
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 500 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 12
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6,584 kg
Bruttogewicht
6,931 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177554405
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
TP Abschlussplatte, für TP, für BT: 800x500 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung