- Artikel-Nummer:
- CM 6730.030
- Produktbeschreibung
- Zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung bei CM oder der kompletten Dachöffnung bei Solo-Einsatz der TopPult Unterteile.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 24,5 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TP Unterteile
Breite: = 1.600 mm
Tiefe: = 400 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 10 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177554375
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
TP Abschlussplatte, für CM, TP, für BT: 1600x400 mm