- Artikel-Nummer:
- TP 6705.600
- Material
- Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech
- Oberfläche
- Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse oben offen
Tür bzw. Doppeltür mit Stangenverschluss (bei Tiefe 400 mm vorne, bei Tiefe 500 mm vorne und hinten)
Montageplatte
Bodenbleche
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 699 mm x 571 mm
- Anzahl Türen
- 1
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 675 mm
Tiefe: 500 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Hinweis
- Montageplatte, tiefenvariabel im 25 mm Raster
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 52,5 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177959897
- ETIM 8
- EC000784
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeschreibung
-
TP TopPult-System, Pultunterteil, BHT: 800x675x500 mm, Stahlblech