Premium-Panel Edelstahl

Artikel-Nummer: CP 6681.000

Premium-Panel aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304), hochdruckreinigerfest.

Artikel-Nummer:
CP 6681.000
Ausführung
Tragarmanschluss Ø 130 mm
Nutzen
Hochdruckreinigerfest: Dichtung liegt zwischen zwei Flächen und wird durch die Verschraubung optimal komprimiert.
Reinraumtauglich: Verschraubung für hohe Ansprüche im Lebensmittelbereich. Innenliegend mit Kunststoffstopfen oder außenliegenden Sechskantschrauben.
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche
Strichschliff, Korn 400
Abmessung
Breite: 530 mm
Höhe: 360 mm
Tiefe: 120 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 66
IP X9
Passend für Tragarmanschluss
oben bzw. unten (durch Drehen des Gehäuses)
Reinraumklasse
Luftreinheitsklasse 1 nach DIN EN ISO 14 644-1
Grundmaterial
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
9,3 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177305656
ETIM 7.0
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeschreibung
CP Premium-Panel IP 69K, BHT: 530x360x120 mm, Edelstahl, 1.4301, Passend für Panel BH 482,6x310 mm, Einbautiefe 115 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK