- Artikel-Nummer:
- CP 6664.100
- Ausführung
- Neigungsadapter 10°
- Material
- Edelstahl 1.4305 (AISI 303)
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 66 gemäß DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 gemäß DIN EN 60529, 2014-09
- Starr j/n
- Ja
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,7 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177195066
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
- CP Neigungsadapter 10°, CP 40, Edelstahl, 1.4305
- Erklärungen
- Herstellererklärung