- Artikel-Nummer:
- CP 6663.500
- Ausführung
- Rückseitig, Gewinde M8
- Material
- Edelstahl 1.4305 (AISI 303)
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 66 gemäß DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 gemäß DIN EN 60529, 2014-09
- Drehbar/neigbar
- Ja
- Drehwinkel/Schwenkbereich
- ca. 350°, feststellbar über Rändelschrauben
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,657 kg
- Bruttogewicht
- 3,98 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177122246
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
-
CP Wand-/Bodenbefestigung drehbar CP 40, rückseitige Befestigung, Edelstahl, 1.4305