Bedientürgehäuse Edelstahl

Artikel-Nummer: CP 6538.010

Bedientürgehäuse aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) mit Griffleisten aus lebensmittelechtem Kunststoff. Kombinierbar mit Tragarmsystem CP40, Edelstahl.

Artikel-Nummer:
CP 6538.010
Ausführung
Tragarmanschluss Ø 130 mm
Material
Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Griffleisten: lebensmittelechter Kunststoff, blau eingefärbt
Oberfläche
Strichschliff, Korn 400
Farbe
Griffleisten: ähnlich RAL 5002
Lieferumfang
Gehäuse rundum geschlossen
Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP 40, Edelstahl
Verschluss mit Führungsplatte
Tür mit Dichtrahmen und seitlichen Griffleisten
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe: 150 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 66
Schutzart NEMA
NEMA 12
Hinweis
Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich
3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C
Grundmaterial
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Hinweis zur Best.-Nr.
passende Montageplatte 5050.453 mit Versandbeutel 5050.507
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
8,8 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177220386
ETIM 7.0
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeschreibung
CP Bedientürgehäuse, BHT: 400x400x150 mm, Edelstahl, 1.4301
Approbationen
UL
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK