- Artikel-Nummer:
- SM 6450.170
- Ausführung
- ohne Touchscreen
- Produktbeschreibung
- Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse.
- Nutzen
- Hochwertige Industrieausführung
- Reduzierter Montageaufwand durch integrierten Frontrahmen
- Keine zusätzliche Belüftung erforderlich
- Sehr geringe Einbautiefe (45 mm)
- Material
- Frontrahmen: Aluminium
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Dichtung
Sechskantmuttern (zum Einbau in Flächen)
VGA-Kabel
Gewindebolzen M5, zur rückseitigen Montage
Touch-Varianten zusätzlich mit integriertem Anschlusskabel und Treiber CD-ROM
Mit entspiegelter Schutzglasscheibe.
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Höhe: 399,3 mm
- Schnittstellen
- VGA (D-SUB HD 15-polig)
- DVI-D
- Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...50 °C
- Lagertemperaturbereich
- -20 °C...60 °C
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Weitere Ausführungen als resistiver Touchscreen mit serieller oder USB-Schnittstelle möglich.
- Helligkeit Display
- 350 cd/m²
- Kontrastverhältnis
- 1000 : 1
- Diagonale
- 19"
- Betriebszeit
- > 50.000 h
- On Screen Display (OSD)
- Bedientasten rückseitig
- Ablesewinkel links/rechts
- 85 °
- Auflösung Display
- 1280 x 1024 Pixel
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Mit entspiegelter Schutzglasscheibe.
- Nennleistung Pel
- Bei DC: 20 W
- H-Sync. (min./max.)
- 31,5 ‐ 80 kHz
- V-Sync. (min./max.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Anzahl Farben
- 16,7
- Auflösung Controller
- VGA
- SVGA
- XGA
- SXGA
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 8 kg
- Zolltarifnummer
- 85286200
- EAN
- 4028177511613
- ETIM 7.0
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Produktbeschreibung
-
SM TFT-Monitor, Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse, BxH: 482,6x399,3 mm, 19", VGA, DVI-D, Aluminium, pulverbeschichtet