- Artikel-Nummer:
- SM 6450.050
- Material
- Gehäuse: Kunststoff
- Lieferumfang
- Netzteil mit IEC 60 320 Kaltgerätestecker C14
integriertes Kabel (1,5 m) für Anschluss an den TFT-Monitor
- Abmessung
- Breite: 112 mm
Höhe: 31 mm
Tiefe: 47 mm
- Eingangsspannung
- 100 - 240 V
- Ausgangsspannung
- 12 V DC
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...40 °C
- Lagertemperaturbereich
- -10 °C...80 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,29 kg
- Zolltarifnummer
- 85043121
- EAN
- 4028177390027
- ETIM 7.0
- EC001781
- ECLASS 8.0
- 19089213
- Produktbeschreibung
-
SM Netzteil, für TFT-Monitor, IEC 60 320: Kaltgerätestecker C14 für, Anschlussstecker C13 (Steckdosenkupplung), Eingang: 100-240 V, Ausgang: 12 V