TFT-Monitor

Artikel-Nummer: SM 6450.010

Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse.

Artikel-Nummer:
SM 6450.010
Ausführung
ohne Touchscreen
Produktbeschreibung
Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse.
Nutzen
Hochwertige Industrieausführung
Reduzierter Montageaufwand durch integrierten Frontrahmen
Keine zusätzliche Belüftung erforderlich
Sehr geringe Einbautiefe (45 mm)
Material
Frontrahmen: Aluminium
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Dichtung
Sechskantmuttern (zum Einbau in Flächen)
VGA-Kabel
Gewindebolzen M5, zur rückseitigen Montage
Touch-Varianten zusätzlich mit integriertem Anschlusskabel und Treiber CD-ROM
Mit entspiegelter Schutzglasscheibe.
Abmessung
Breite: 430 mm
Höhe: 343 mm
Schnittstellen
VGA (D-SUB HD 15-polig)
DVI-D
Betriebstemperaturbereich
0 °C...50 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...85 °C
Helligkeit Display
400 cd/m²
Kontrastverhältnis
700 : 1
Diagonale
15"
Betriebszeit
> 50.000 h
On Screen Display (OSD)
Bedientasten rückseitig
Ablesewinkel links/rechts
80 °
Auflösung Display
1024 x 768 Pixel
Nennleistung Pel
Bei DC: 15 W
H-Sync. (min./max.)
31,4 ‐ 80 kHz
V-Sync. (min./max.)
60 ‐ 75 Hz
Anzahl Farben
16,7
Auflösung Controller
VGA
SVGA
XGA
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6,4 kg
Bruttogewicht
6,52 kg
Zolltarifnummer
85286200
EAN
4028177389991
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Produktbeschreibung
SM TFT-Monitor, Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse, BxH: 430x343 mm, 15", VGA, DVI-D, Aluminium, pulverbeschichtet
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung