- Artikel-Nummer:
- CP 6385.010
- Ausführung
- Zur horizontalen Montage
- Produktbeschreibung
- Anbau an den Eckstücken, auch nachträglich.
- Material
- Griffrohr: Aluminium
Griffhalter: Zink-Druckguss
Abdeckungen: Polyamid
- Oberfläche
- Griffrohr: natur eloxiert
Griffhalter: pulverbeschichtet
- Farbe
- Griffhalter: RAL 7035
Abdeckungen: ähnlich RAL 7024
- Lieferumfang
- Griffrohr, Ø 25 mm
2 Griffhalter
2 Abdeckungen
Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Bei Bedarf kann durch Ablängen des Griffrohres das Maß verkürzt werden
- Montage an Gehäusen mit Einbautiefe 100 mm nicht an gleicher Seite wie Tragarmanschluss möglich
- Passend für Front-Panel Breite
- 482,6 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Bruttogewicht
- 0,64 kg
- Zolltarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177246485
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeschreibung
-
CP Griffset, für Optipanel